• Português de Portugal
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
    • Português de Portugal
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Ventilación 300°C 1h IE1 45 kW 4P 225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D) da comparação W22 Ventilación 300°C 1h IE1 45 kW 4P 225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

W22 Ventilación 300°C 1h IE1 45 kW 4P 225S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B30L(D)

Produto: 12987878

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal Sin rosca  Sin rosca  Sin rosca  Sin rosca 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 225S/M  225S/M  225S/M  225S/M 
Temperatura 300°C 1h  300°C 1h  300°C 1h  300°C 1h 
Potencia 45 kW (60 HP)  45 kW (60 HP)  45 kW (60 HP)  45 kW (60 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1470 rpm  1475 rpm  1475 rpm  1775 rpm 
Resbalamiento 2.00 %  1.67 %  1.67 %  1.39 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 85.1/49.0 A  81.6/47.3 A  80.5 A  70.6 A 
Corriente de arranque 587/338 A  612/355 A  636 A  600 A 
Ip/In 6.9  7.5  7.9  8.5 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 26.0/15.0 A  29.0/16.8 A  32.0 A  26.0 A 
Material del ventilador Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio 
Torque nominal 29.8 kgfm  29.7 kgfm  29.7 kgfm  24.7 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Torque de arranque 210 %  229 %  250 %  250 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Torque máximo 240 %  270 %  290 %  300 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 24s (frío) 13s (caliente)  24s (frío) 13s (caliente)  24s (frío) 13s (caliente)  24s (frío) 13s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.4684 kgm²  0.4684 kgm²  0.4684 kgm²  0.4684 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento H  H  H  H 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 363 kg  363 kg  363 kg  363 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 92.3  92.6  92.6  93.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.86  0.84  0.86 
Tipo de cojinete 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Telefone: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • E-mail: info-pt@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnólogica
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
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Quick Links
  • Condições Gerais de Venda