• Português de Portugal
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
    • Português de Portugal
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Multimontagem IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação Multimontagem IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontagem IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 11680022

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Alumínio  Alumínio  Alumínio  Alumínio 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 100L  100L  100L  100L 
Potência 4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 2860 rpm  2870 rpm  2880 rpm  3480 rpm 
Escorregamento 4.67 %  4.33 %  4.00 %  3.33 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 8.05/4.63 A  7.82/4.53 A  7.80 A  6.83 A 
Corrente de partida 62.8/36.2 A  61.0/35.4 A  60.8 A  57.4 A 
Ip/In 7.8  7.8  7.8  8.4 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 3.31/1.91 A  3.90/2.26 A  4.47 A  3.40 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 1.36 kgfm  1.36 kgfm  1.35 kgfm  1.12 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 250 %  280 %  310 %  320 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 310 %  330 %  360 %  409 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 16s (frio) 9s (quente)  16s (frio) 9s (quente)  16s (frio) 9s (quente)  16s (frio) 9s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  0.0064 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 27.1 kg  27.1 kg  27.1 kg  27.1 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 85.8  85.8  86.0  87.5 
Fator de potência (100% carga) 0.88  0.86  0.83  0.84 
Tipo de mancal 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
Mancal LNA 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Telefone: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • E-mail: info-pt@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnólogica
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
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Quick Links
  • Condições Gerais de Venda