*Produto beneficiado pela Legislação de Informática
Desenvolvido para ser um CLP de rápida integração ao ambiente fabril e de fácil expansão, o PLC410 compartilha os mesmos cartões de expansão utilizado na linha de Unidades Remotas WEG RUW100. Assim, você adquire um cartão e pode utilizar em diferentes produtos WEG, isso é FLEXIBILIDADE.
Todas as expansões são feitas através do conceito Plug and Play, Simples, Rápido e Eficiente.


Os cartões de expansão utilizados na linha PLC410 possuem inúmeras configurações e permitem que o usuário desfrute de melhores combinações para atender suas demandas. Design extremamente compacto, apenas 25 mm por cartão. Os cartões são encontrados em 10 diferentes versões, contando com entradas e saídas digitais, entradas analógicas de temperatura (Termopar J/K/T, PT100 e PT1000) e entradas e saídas analógicas universais em 0 a 10V e 0/4 a 20 mA.
Desenvolvido para ser um dispositivo compacto e assim ocupar o mínimo espaço possível, levando em consideração ainda toda a robustez requerida em um equipamento industrial, assim é o PLC410. Construído para atender um grau de proteção IP20 e vibrações de 5 - 150 Hz com amplitudes máximas de 7 mm.


Desenvolva suas soluções no PLC410 através da plataforma de programação CODESYS ® e desfrute das melhores ferramentas de desenvolvimento através de uma programação orientada a objeto. Isso garante que o desenvolvedor possa criar suas soluções de maneira mais eficiente, ganhando tempo e acelerando seu Startup.
Esta plataforma global de programação permite ao usuário criar, simular e executar a depuração da solução completa, trazendo mais integração e agilidade no dia a dia.
Acesse a central de download e baixe a versão atualizada do CODESYS ®
Desenvolva sua solução a partir de uma plataforma criada seguindo padrões internacionais de programação (IEC61131-3). O CODESYS é programável a partir das cinco principais linguagens utilizadas atualmente e uma adicional (CFC).


Para garantir maior facilidade de integração em diferentes redes de comunicação, o PLC500 foi pensado para atender aos principais e mais utilizados protocolos de comunicação em ambiente industrial como, CANopen, Modbus (RTU e TCP) e Ethernet/IP, EtherCAT, MQTT, Profinet e OPC-UA
Digitalize seus processos e equipamentos através da plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenha relatórios operacionais, criação de KPIs, otimize seus recursos, crie alarme personalizados muito mais.