Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Português de Portugal
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Português de Portugal
    • Español
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores para Aplicações Especiais
  4. Ventilação / Extração de Fumaça
  5. Extração de Fumaça
  6. 300°C / 2 horas (TEFC/TEAO)
  7. W22 Ventilação 300°C 2h IE1 0.25/0.75 kW 6/4P L80 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

W22 Ventilação 300°C 2h IE1 0.25/0.75 kW 6/4P L80 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 15278438
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W22 Ventilação 300°C 2h IE1 0.25/0.75 kW 6/4P L80 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
W22 Ventilação 300°C 2h IE1 0.25/0.75 kW 6/4P L80 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Imagem meramente ilustrativa

É o motor ideal para operar em sistemas de exaustão de fumaça e calor. Disponível nas versões TEAO ou TEFC, o motor permite o atraso da propagação do fogo permitindo o livre acesso às saídas de emergência. Atende ao nível de rendimento conforme IEC 60034-30-1.

Resumo das características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frequência 50 Hz
Tensão 415 V
Número de polos 6/4
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 1000/1500 rpm
Potência 0.25/0.75 kW
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3T
Caixa de ligação¹ Topo
Refrigeração IC411 - TEFC

 Carregando...

Configurar
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Telefone: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • E-mail: info-pt@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnólogica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Energy Efficiency
  • Energy
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Quick Links
  • Condições Gerais de Venda

Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.