Quote creation for third-party products

text.skipToContent text.skipToNavigation text.skipToFooter

header.link.backto My Account

WEG
  • English
    • Português de Portugal
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
  • Training
  • Careers
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • English
    • Português de Portugal
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. My Account
  3. Compare

The product is already in the comparison list

An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
Comparing 4 products in 3 categories


  • Electric Motors2
  • Powder Coating1
  • Inverters1
× Remove W22 IE3 22 kW 2P 180M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T from comparison W22 IE3 22 kW 2P 180M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W22 IE3 22 kW 2P 180M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Product: 12881896
× Remove W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés from comparison W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Product: 13015156
Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca de la caja principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcasa 180M  180M  180M  180M  256TC  256TC  256TC  256TC 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  -
Potencia 22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 2955 rpm  2960 rpm  2965 rpm  3565 rpm  1177 rpm  968 rpm  970 rpm  975 rpm 
Resbalamiento 1.50 %  1.33 %  1.17 %  0.97 %  1.92 %  3.20 %  3.00 %  2.50 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 41.4/23.8 A  39.8/23.1 A  39.3 A  35.6 A  26.5/13.3 A  15.6 A  15.1 A  14.8 A 
Corriente de arranque 344/198 A  330/192 A  326 A  313 A  172/86.2 A  79.6 A  86.2 A  90.0 A 
Ip/In 8.3  8.3  8.3  8.8  -
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6  12  12  12  12 
Corriente en vacío 14.0/8.06 A  15.0/8.70 A  17.0 A  14.5 A  14.2/7.10 A  6.90 A  7.50 A  8.00 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Torque nominal 7.25 kgfm  7.24 kgfm  7.23 kgfm  6.01 kgfm  44.6 ft.lb  54.2 ft.lb  54.1 ft.lb  53.9 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 290 %  320 %  340 %  380 %  229 %  170 %  200 %  220 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 290 %  320 %  340 %  370 %  280 %  220 %  240 %  260 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  36s (frio) 20s (quente)  39s (frio) 22s (quente)  37s (frio) 21s (quente)  36s (frio) 20s (quente) 
Momento de inercia (J) 0.0968 kgm²  0.0968 kgm²  0.0968 kgm²  0.0968 kgm²  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N  N  B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00  1.25  1.00  1.15  1.15 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B35T  B35T  B35T  B35T  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A)  59.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 188 kg  188 kg  188 kg  188 kg  276 lb  276 lb  276 lb  276 lb 
Brida FF  FF  FF  FF  C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 92.7  92.7  92.7  92.4  91.0  89.1  89.5  89.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.86  0.84  0.84  0.78  0.82  0.80  0.79 
Tipo de cojinete 6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
Cojinete LNA 6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3 
Graxeira - Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Dreno - Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Ip/In - 6.5x(Cód. H)  5.1x(Cód. F)  5.7x(Cód. G)  6.1x(Cód. H) 
× Remove TP 20 R MT GRAF 16690 UF | 25 kg from comparison TP 20 R MT GRAF 16690 UF | 25 kg

TP 20 R MT GRAF 16690 UF | 25 kg

Product: 10005350
FAMILIA TINTAS Tinta Pó
Família Politherm 20
LINHA PRODUTOS TINTAS Hibrido
VERSAO TINTA Convencional
FUNCAO TINTA Acabamento
Relação de Resina Poliester/Epóxi - 70/30
Peso específico 1.6g/cm³
COR TINTA Grafite
ACABAMENTO PINTURA Microtexturizado
Brilho Ultra-Fosco
COR COMERCIAL TINTA GRAFITE
Escala de cor 16690
Escala brilho mínima Análise Visual
Escala brilho máxima Análise Visual
Cura Padrão
Tempo de cura 10.0min
Temperatura de cura 200.0°C
Espessura Média Espessura
Espessura mínima 40.0µm
Espessura máxima 60.0µm
Método de aplicação Corona
Preparação de superfície Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Superfície de aplicação Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
NORMATIZATION Diretiva Rohs
CODIGO ONU ONU Não Classificado
EMBALAGEM Caixa Papelão Tinta Pó
CONTEUDO EMBALAGEM 25 kg
075079074
× Remove CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2 from comparison CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2

CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2

Catalog Number: CFW500E56P0T2DB20G2
Product: 15577077
USD3,380.00/un.
Tensión nominal de entrada 200-240 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (ND) 70 A
Corriente nominal (HD) 56 A
Filtro RFI Sin filtro
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar con frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Puerta USB Solamente con plug-in
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de Seguridad Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentación de la electrónica No Disponible
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Phone: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • Email: info-pt@weg.net
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
  • Sales Terms and Contitions (Portuguese)