• Português de Portugal
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
    • Português de Portugal
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover Multimontaje IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación Multimontaje IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontaje IE2 4 kW 2P 100L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 11680022

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 100L  100L  100L  100L 
Potencia 4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2860 rpm  2870 rpm  2880 rpm  3480 rpm 
Resbalamiento 4.67 %  4.33 %  4.00 %  3.33 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 8.05/4.63 A  7.82/4.53 A  7.80 A  6.83 A 
Corriente de arranque 62.8/36.2 A  61.0/35.4 A  60.8 A  57.4 A 
Ip/In 7.8  7.8  7.8  8.4 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 3.31/1.91 A  3.90/2.26 A  4.47 A  3.40 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 1.36 kgfm  1.36 kgfm  1.35 kgfm  1.12 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 250 %  280 %  310 %  320 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 310 %  330 %  360 %  409 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  0.0064 kgm²  0.0064 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 27.1 kg  27.1 kg  27.1 kg  27.1 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 85.8  85.8  86.0  87.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.88  0.86  0.83  0.84 
Tipo de cojinete 6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ   6206 ZZ  
Cojinete LNA 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Teléfono: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • Correo electrónico: info-pt@weg.net
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
  • Condições Gerais de Venda