header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Frame Material | Rolled Steel | |
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester | |
| Main terminal box hole | 2xNPT 1/2" | |
| Drain | Rubber, automatic | |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Grounding Lugs | Single | |
| Fan Cover material | Steel | |
| Tropicalized Painting | Without | |
| Frame | B56C | |
| Output | 0.33 HP (0.25 kW) | |
| Drip Cover | Without | |
| Frequency | 60 Hz | |
| Rated speed | 3465 rpm | |
| Slip | 3.75 % | |
| Rated voltage | 208-230/460 V | |
| Rated current | 1.33-1.20/0.600 A | |
| L. R. Amperes | 10.6-9.60/4.80 A | |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector | |
| LRC | 8.0x(Code N) | |
| Connection Cables Quantity | 9 | |
| No load current | 0.863-0.780/0.390 A | |
| Fan material | Plastic | |
| Rated torque | 0.069 kgfm | |
| Screw cap | CARBON STEEL SAE 1010/20 | |
| Locked rotor torque | 500 % | |
| NDE bearing Seal | V'Ring | |
| Breakdown torque | 400 % | |
| DE bearing Seal | V'Ring | |
| Locked rotor time | 27s (cold) 15s (hot) | |
| Moment of inertia (J) | 0.0010 kgm² | |
| Insulation Class | F | |
| Service factor | 1.15 (1.00 @ 208V) | |
| Duty Cycle | Cont.(S1) | |
| Starting Method | Direct On Line | |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C | |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. | |
| Degree of Protection | IP55 | |
| Enclosure | IC411 - TEFC | |
| Mounting | F-1 | |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) | |
| Approx. weight³ | 9.5 kg | |
| Flange | FC 149 | |
| Efficiency (100% load) | 66.0 | |
| Power factor (100% load) | 0.78 | |
| Bearing type | 6203 ZZ | |
| NDE bearing | 6202 ZZ |