Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. My Account
  3. Compare
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover General Standard Efficiency 0.33 HP 2P B56C 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Footless da comparação General Standard Efficiency 0.33 HP 2P B56C 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Footless

General Standard Efficiency 0.33 HP 2P B56C 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Footless

Produto: 10571437

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xNPT 1/2" 
Dreno Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça B56C 
Potência 0.33 HP (0.25 kW) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 3465 rpm 
Escorregamento 3.75 % 
Tensão nominal 208-230/460 V 
Corrente nominal 1.33-1.20/0.600 A 
Corrente de partida 10.6-9.60/4.80 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Ip/In 8.0x(Cód. N) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9 
Corrente a vazio 0.863-0.780/0.390 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 0.069 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 500 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 400 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 27s (frio) 15s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0010 kgm² 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.15 (1.00 @ 208V) 
Regime de serviço Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Massa aproximada³ 9.5 kg 
Flange FC 149 
Rendimento (100% carga) 66.0 
Fator de potência (100% carga) 0.78 
Tipo de mancal 6203 ZZ  
Mancal LNA 6202 ZZ  
WEG ECUADOR S.A.S.
  • Pradera N30-26 y San Salvador Edificio Corporativo Omega Piso 9 Of. 907 (Frente al antiguo ANETA de la Pradera) - Pichincha / Equador
  • Telefone: +(593 2) 3 922–129
  • E-mail: wegecuador@weg.net
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.