2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 5 productos en 5 categorias


  • Enclavamientos1
  • BTWI - Bornes resorte (push-in)1
  • true1
  • Motores Eléctricos1
  • Pinturas en Polvo1
× Remover MECHANICAL INTERLOCKING IM2 de la comparación MECHANICAL INTERLOCKING IM2

MECHANICAL INTERLOCKING IM2

Producto: 13765620
Reference IM2
Application Contactor CWB40...80
Type Mechanical
Material Plastic
Finishing / color Process standard
× Remover BORNE BTWI 2.5-2FT de la comparación BORNE BTWI 2.5-2FT

BORNE BTWI 2.5-2FT

Producto: 11992224
Tipo de terminales Push In
Sección da conección 2.5 mm2
Corriente nominal 24 A
Color conector Gris
Tensión nominal 500 V
Cantidad por embalaje 20.0
× Remover TL EP 122 N 1277 TS ZINCO | 3 L de la comparación

TL EP 122 N 1277 TS ZINCO | 3 L

Producto: 15078736
FAMILIA TINTAS Tinta Líquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA STARZINC EP 122
LINHA PRODUTOS TINTAS Epóxi
VERSAO TINTA Convencional
FUNCAO TINTA Primer
SISTEMA RESINA Epóxi Amida
COMPONENTE TINTA Componente A
DILUENTE ETQ Diluente SL 30
Diluição (% volume) 20%
Catalisador Principal 12240652
CATALISACAO POR VOLUME A 5
CATALISACAO POR VOLUME B 1
CATALISACAO POR VOLUME C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) 8 h
Sólidos por volume Médio Sólidos
SOLIDOS VOLUME 61 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espessura por demão mínima seca 70.0µm
Espessura por demão máxima seca 80.00µm
COR TINTA Cinza
COR COMERCIAL TINTA ZINCO
Código cor 00000
Escala de cor 00000
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Fosco
Escala brilho mínima Análise Visual
Escala brilho máxima Análise Visual
SECAGEM TOQUE (25°C) NAO RELEVANTE
Secagem ao manuseio (25°C) 6 h
Secagem final (25°C) 7 dias
Secagem repintura mínima (25°C) 18 h
Secagem repintura máxima (25°C) 24 h
Temperatura de resistência ao calor seco máxima 400.0°C
NORMATIZATION Petrobras
Norma Petrobras N 1277
CODIGO ONU ONU 1263 Tintas 3 III
EMBALAGEM Galão Metálico
CONTEUDO EMBALAGEM 3 L
Formas de aplicação Pistola airless
Pistola convencional
Rolo
Trincha
Flooding
130146152
Preparação da superfície Desengraxe.
Superfície de aplicação Aço carbono.
Recomendações de uso Primer anticorrosivo rico em zinco para aplicação em estruturas e equipamentos sujeitos a ambientes altamente agressivos.
× Remover W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T de la comparación W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

Producto: 13002066
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 132M  132M  132M  132M 
Output 4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 965 rpm  970 rpm  970 rpm  1175 rpm 
Slip 3.50 %  3.00 %  3.00 %  2.08 % 
Rated voltage 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Rated current 9.21/5.30 A  9.11/5.28 A  9.03 A  7.90 A 
L. R. Amperes 55.3/31.8 A  59.2/34.3 A  63.2 A  59.2 A 
LRC 6.0  6.5  7.0  7.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 4.90/2.82 A  5.30/3.07 A  5.70 A  4.90 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 4.04 kgfm  4.02 kgfm  4.02 kgfm  3.32 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 180 %  210 %  240 %  240 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 210 %  250 %  270 %  310 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot)  36s (cold) 20s (hot)  34s (cold) 19s (hot)  36s (cold) 20s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0492 kgm²  0.0492 kgm²  0.0492 kgm²  0.0492 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B14T  B14T  B14T  B14T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 53.0 dB(A)  53.0 dB(A)  53.0 dB(A)  55.0 dB(A) 
Approx. weight³ 70.0 kg  70.0 kg  70.0 kg  70.0 kg 
Flange C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 86.8  86.8  86.8  89.5 
Power factor (100% load) 0.76  0.73  0.71  0.71 
Bearing type 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
× Remover PP 47 R LI MARR 73681 MA | 25 kg de la comparación PP 47 R LI MARR 73681 MA | 25 kg

PP 47 R LI MARR 73681 MA | 25 kg

Producto: 13471578
FAMILIA TINTAS Tinta En Polvo
Família Politherm 47 WF
LINEA PRODUCTOS TINTAS Poliester
VERSION TINTA Poliéster arquitectónico (WF)
FUNCION TINTA Acabado
Peso específico 1.67g/cm³
COLORES TINTA Marrón
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Mate
COLOR COMERCIAL TINTA Marron
Color scale 73681
Escala brilho minima 25 UB
Escala brilho maxima 35 UB
Cura Baja
Tiempo curado 3.0min
Temperatura curado 200.0°C
Espessura Medio Espesor
Espesor minimo 60.0µm
Espesor maximo 80.0µm
Método de aplicación Corona
Preparación de la superficie Desengraxante
Fosfatizacion
Cromatacion
Desengraxante
Fosfatizacion
Cromatacion
Superficie de aplicación Ferroso
Metales No Ferrosos
Ferroso
Metales No Ferrosos
NORMALIZACION Directiva Rohs
CODIGO ONU ONU No Clasificado
EMBALAJE Cj Carton Tinta En Polvo
CONTENIDO EMBALAJE 25 kg
081077065
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG