header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | |
| Dreno | Exd sinterizado | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de aterramento | Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem | |
| Carcaça | 404/5T | |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 100 HP (75 kW) | |
| Chapéu | Sem | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1775 rpm | |
| Escorregamento | 1.39 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V | |
| Corrente nominal | 229/115 A | |
| Corrente de partida | 1443/721 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
| Ip/In | 6.3x(Cód. G) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 | |
| Corrente a vazio | 60.0/30.0 A | |
| Material do ventilador | Alumínio | |
| Conjugado nominal | 40.9 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 210 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor | |
| Conjugado máximo | 220 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 1.15 kgm² | |
| Categoria | B | |
| Classe de isolamento | F | |
| Fator de serviço | 1.15 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | |
| Nível de ruído² | 75.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 552 kg | |
| Flange | Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 94.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.87 | |
| Tipo de mancal | 6217 C3 | |
| Mancal LNA | 6314 C3 |