2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 1 categoria


  • Motores Eléctricos2
× Remover W22 30 HP 2P 284/6TSD 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación W22 30 HP 2P 284/6TSD 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 30 HP 2P 284/6TSD 3Ph 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 13751751
× Remover W21 Explosion-proof Motor High Efficiency 100 HP 4P 404/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación W21 Explosion-proof Motor High Efficiency 100 HP 4P 404/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W21 Explosion-proof Motor High Efficiency 100 HP 4P 404/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 11372500
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Constant Resin Flow 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 3" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Sinterized, Exd 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 4140 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Single  Single  Double 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frame 284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  284/6TSD  404/5T 
Output 22 kW (30 HP)  18.5 kW (25 HP)  18.5 kW (25 HP)  18.5 kW (25 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  100 HP (75 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 3545 rpm  2940 rpm  2950 rpm  2955 rpm  2910 rpm  2930 rpm  2935 rpm  1775 rpm 
Slip 1.53 %  2.00 %  1.67 %  1.50 %  3.00 %  2.33 %  2.17 %  1.39 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V  230/460 V 
Rated current 68.4/34.2 A  34.2 A  32.8 A  32.0 A  42.0 A  39.6 A  38.2 A  229/115 A 
L. R. Amperes 431/216 A  202 A  220 A  231 A  206 A  218 A  229 A  1443/721 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 6.3x(Code G)  5.9x(Code F)  6.7x(Code G)  7.2x(Code H)  4.9x(Code E)  5.5x(Code F)  6.0x(Code F)  6.3x(Code G) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  12  12  12  12 
No load current 18.2/9.10 A  9.00 A  10.0 A  10.5 A  9.00 A  10.0 A  10.5 A  60.0/30.0 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Aluminum 
Rated torque 43.7 ft.lb  44.3 ft.lb  44.2 ft.lb  44.1 ft.lb  53.3 ft.lb  52.9 ft.lb  52.8 ft.lb  40.9 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 200 %  190 %  220 %  229 %  160 %  180 %  190 %  210 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Lip Seal 
Breakdown torque 250 %  229 %  270 %  290 %  200 %  220 %  240 %  220 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Oil Seal 
Locked rotor time 27s (cold) 15s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  32s (cold) 18s (hot) 
Moment of inertia (J) 3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  3.37 sq.ft.lb  1.15 kgm² 
Design B  B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.15 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 72.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  75.0 dB(A) 
Approx. weight³ 416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  416 lb  552 kg 
Flange D  D  D  D  D  D  D  Without 
Efficiency (100% load) 91.7  92.4  92.4  92.4  89.5  90.2  91.0  94.5 
Power factor (100% load) 0.88  0.89  0.88  0.87  0.89  0.89  0.88  0.87 
Bearing type 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3  6217 C3 
NDE bearing 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3  6314 C3 
Winding thermal protection - Thermostat - 2 wires 1 per phase 155°C 
万高(南通)电机制造有限公司 | WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.
  • 江苏南通经济技术开发区新开南路128号 128#, Xinkai South Road, Nantong Economic & Technological Development Area, Nantong - 226010 - 100 / China
  • Teléfono: +86 513 8598 9333
  • Correo electrónico: info-cn@weg.net
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
  • Saneamiento