header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Referencia | RW27 |
|---|---|
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo montaje | Directa |
| Modelo contactor | CWM9-40 |
| Configuración de montaje | 1D |
| Tensión nominal de aislamiento Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | 690 V |
| Tensión nominal de aislamiento Ui - UL, CSA | 600 V |
| Tensión soportada a los impulsos Uimp (IEC/EN 60947-1) | 6 kV |
| Frecuencia | 25...400Hz |
| Uso en corriente contínua | Sí |
| Máximo número de arranques por hora | 15 ops./h |
| Grado de protección - terminales principales | IP10 |
| Grado de protección - contactos auxiliares | IP20 |
| Rango de corriente | 1,8-2,8 A |
| Fusible máximo (Coordinación do Tipo 2) | 6gL/gG |
| Protección contra cortocircuito con fusible (gL/gG) | 6gL/gG |
| Altura | 72 mm |
| Ancho | 45 mm |
| Profundidad | 82 mm |
| Peso bruto | 0,165 kg |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500G0142T4DB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500G0142T4DB20G2Número del Catálogo: CFW500G0142T4DB20G2Producto: 15448371
USD10,915.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 380-480 V |
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | 142 A |
| Corriente nominal (HD) | 115 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar con frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Sí |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 45 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |