WG20 - Motorreductor Helicoidal

Las unidades de engranajes helicoidales vienen en doce tamaños de carcasa para pares nominales de  440 a 159,000 Nm y están disponibles en diseños de pie y brida. Mientras que las dos unidades de engranaje más pequeñas (C00 y C01) pueden realizar su máximo potencial con solo dos etapas, las versiones C03 a C08 más grandes están disponibles en versiones de dos y tres etapas, para aquellas aplicaciones en rangos de par más altos. Desde el C09 hay una cuarta etapa adicional, mientras que el C16 está incluso equipado con 5 etapas de engranajes.

 

Áreas más típicas de aplicación

Máquinas para el proceso de la madera, prensas, cintas transportadoras, mesas giratorias, bombas, máquinas de embalaje, equipos de panadería, ascensores, telares, caminos de rodillos, transportadores de tornillo, compresores de tornillo, etc.

Dimensiones de montaje estándar

Habiendo tenido en consideración la aplicación geométrica de las dimensiones más estandarizadas en el mercado, el diseño de la familia WG20 permite una fácil integración en cualquier maquina o cinemática existente, sin costes operacionales.

Datos Tecnicos

    C00 C01 C03 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C13 C14 C16
Par nominal  [Nm] 50 85 200 400 600 820 1550 3000 4500 8000 13000 18000
Numero de etapas   2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3  2 / 3 2 / 3 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 / 5
Rango de relaciones    2,44 - 47,44 3,09 - 66,5 2,91 - 286,32 2,52 - 328,43 2,80 - 375,71 2,59 - 351,33 2,69 - 368,94 2,99 - 3282,02 3,11 - 2636,78 4,00 - 1891,77 5,17 - 2162,84 5,96 - 22405,25
Rango de velocidades de 1400 rpm / 50 Hz  [rpm] 30 - 573 21 - 452 5 - 481 4 - 555 4 - 500 4 - 540 4 - 520 0,4 - 468 0,5 - 449 0,7 - 350 0,7 - 271 0,1 - 235
Rango de potencias 50 Hz  [kW] 0,12 - 0,75 0,12 - 1,5 0,12 - 3,0 0,12 - 7,5 0,12 - 9,2 0,12 - 15  0,12 - 22  0,12 - 30  0,12 - 37  0,12 - 75  0,12 - 90  0,12 - 110
Eje de salida  [mm] 20 x 40  20 x 40  25 x 50 30 x 60 /
30 x 70
35 x 70  40 x 80  50 x 100 60 x 120  70 x 140  90 x 170  110 x 210  120 x 210
Brida de salida IEC  [mm] 120/140/160 120/140/160 120/140/160/200 160/200/250 200/250 250/300 300/350 350/450 350/450 450/550 450/550 550/660
Material de la caja    Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio  Aluminio  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido