2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W50 Standard Efficiency 600 HP 2P 5809/10 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W50 Standard Efficiency 600 HP 2P 5809/10 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W50 Standard Efficiency 600 HP 2P 5809/10 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13036962

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Tensión del resistor de calefación 110-127/200-240 V 
Rosca de la caja principal 2xNPT 4" 
Caja de conexión de los accesorios Con 
Dispositivo de bloqueo del eje Con 
Dreno Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 5809/10 
Proteción térmica del devanado PT100 - 3 alambres 2 por fase  
Proteción térmica del cojinete PT100 - 3 alambres 1 en el Cojinete delantero 
Potencia 600 HP (440 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 3583 rpm 
Resbalamiento 0.47 % 
Tensión nominal 460 V 
Corriente nominal 645 A 
Corriente de arranque 4773 A 
Ip/In 7.4x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 143 A 
Material del ventilador Hierro fundido 
Torque nominal 122 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 120 % 
Sello del rodamiento trasero Laberinto Taconite 
Torque máximo 220 % 
Sello del rodamiento delantero Laberinto Taconite 
Tiempo de rotor bloqueado 64s (frío) 36s (caliente) 
Momento de inercia (J) 6.33 kgm² 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Método de partida Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Horário 
Nivel de ruido² 82.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 2352 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.89 
Tipo de cojinete 6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3 
WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD
  • NO.22, JALAN UTARID U5/26, MAH SING INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA - 40150 / Malasia
  • Teléfono: +60 3 78591626 / +60 3 78591623
  • Correo electrónico: info-wsea@weg.net