2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • Capacitores1
× Remover W22 Close Coupled Pump JP High Efficiency 20 HP 6P 284/6JP 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación

W22 Close Coupled Pump JP High Efficiency 20 HP 6P 284/6JP 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 12761296
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 284/6JP  284/6JP  284/6JP  284/6JP 
Output 20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1175 rpm  965 rpm  970 rpm  975 rpm 
Slip 2.08 %  3.50 %  3.00 %  2.50 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 48.2/24.1 A  28.9 A  27.8 A  27.1 A 
L. R. Amperes 294/147 A  176 A  170 A  165 A 
Pump Seal Gasket  Gasket  Gasket  Gasket 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 6.1x(Code G)  6.1x(Code G)  6.1x(Code G)  6.1x(Code G) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12 
No load current 18.0/9.00 A  8.90 A  9.60 A  10.2 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 89.4 ft.lb  109 ft.lb  108 ft.lb  108 ft.lb 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 210 %  160 %  180 %  200 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 240 %  190 %  210 %  229 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 28s (cold) 16s (hot)  28s (cold) 16s (hot)  28s (cold) 16s (hot)  28s (cold) 16s (hot) 
Moment of inertia (J) 8.18 sq.ft.lb  8.18 sq.ft.lb  8.18 sq.ft.lb  8.18 sq.ft.lb 
Design B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 59.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Approx. weight³ 390 lb  390 lb  390 lb  390 lb 
Flange C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 91.0  89.5  89.5  89.5 
Power factor (100% load) 0.86  0.88  0.87  0.86 
Bearing type 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
NDE bearing 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3 
× Remover MODULO CAPACITIVO MCW10V40 de la comparación MODULO CAPACITIVO MCW10V40

MODULO CAPACITIVO MCW10V40

Producto: 10186092
Referencia MCW
Complemento No contiene
Potencia reactiva 10.0kVAr
Tensión nominal Ue 380V c.a.60Hz
Frecuencia 60 Hz
Tipo del terminal Ojal M8
Serie No aplicable
Capacitancia nominal 61.2µF
Tolerancia de la capacitancia ±5%
Expectativa de vida 100.000 h
Clase de temperatura -25/D
Capacidad de cortocircuito 10 kA
Conexión de la resistencia de descarga Terminal fast-on
Impregnación No aplicable
Grado de protección IP40
Peso bruto 2.830 kg
WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD
  • NO.22, JALAN UTARID U5/26, MAH SING INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA - 40150 / Malasia
  • Teléfono: +60 3 78591626 / +60 3 78591623
  • Correo electrónico: info-wsea@weg.net