2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Explosion Proof A.R.Plus/High Efficiency 2.2 kW 4P 100L 3Ph 240/415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) de la comparación W21 Explosion Proof A.R.Plus/High Efficiency 2.2 kW 4P 100L 3Ph 240/415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W21 Explosion Proof A.R.Plus/High Efficiency 2.2 kW 4P 100L 3Ph 240/415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Producto: 10695117

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester 
Space Heater Voltage 200 - 240 V 
Main terminal box hole 2xM20x1,5 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting MUNSELL 7.5 R 4/14 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Steel 
Tropicalized Painting Without 
Frame 100L 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 130°C 
Output 2.2 kW (3 HP) 
Drip Cover Without 
Frequency 50 Hz 
Rated speed 1430 rpm 
Slip 4.67 % 
Rated voltage 240/415 V 
Rated current 7.95/4.60 A 
L. R. Amperes 55.6/32.2 A 
LRC 7.0 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6 
No load current 4.17/2.41 A 
Fan material Cast Iron 
Rated torque 1.50 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316 
Locked rotor torque 310 % 
NDE bearing Seal Lip Seal 
Breakdown torque 290 % 
DE bearing Seal Lip Seal 
Locked rotor time 28s (cold) 16s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0092 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3R(E) 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 53.0 dB(A) 
Approx. weight³ 47.3 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 84.3 
Power factor (100% load) 0.79 
Bearing type 6206 ZZ  
NDE bearing 6205 ZZ  
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Teléfono: + 61 3 9765 4600
  • Correo electrónico: info-au@weg.net
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
  • Saneamiento