Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Legal Information
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • Eficiencia Energetica
    • WEG Digital Solutions
    • Generación de energía
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Soporte
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Pinturas y Barnices
  3. Pinturas Liquidas
  4. Industrial/ Anticorrosivo
  5. Azúcar y Alcohol
  6. W-POXI HIDRO AVA 413 NOBAC
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}

PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 2,4 L

Producto: 12527902
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Véase También
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
  • Productos Relacionados
  1. PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 2,4 L
  2. PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 2,4 L
PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 2,4 L
PL HIDRO AVA 413 NOBAC BLAN 60275 | 2,4 L
Previous Next
Previous Next

Imagen meramente ilustrativa

Acabado de la base soluble en resina de dos componentes / acrílico modificado aspecto decorativo excelente, resistencia a las manchas, la suciedad y la resistencia química.

Resumen de las características técnicas
COLORES TINTA Blanco
COLOR COMERCIAL TINTA Blanco
Escala de color 60.275
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Semi-Flat
EMBALAJE Galón Plástico
LINEA PRODUCTOS TINTAS Hidrosoluble
FUNCION TINTA Acabado
SISTEMA RESINA Hidrosoluble
SOLIDOS VOLUMEN 43 ± 2% (ISO 3233 - 1998)

 Cargando...

Configurar
WEG PERÚ S.A.
  • Calle Marie Curie n° 451, Distrito Ate 15023 Lima / Perú
  • Teléfono: +51 1 2097600 (CENTRAL) / +51 1 2097601 (DIRECTO)
  • Correo electrónico: info-pe@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Eficiencia Energetica
  • Energy
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2023 WEG. Todos los derechos reservados.

Uso de Cookies

Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.
Más información aquí