header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Acabado de la base soluble en resina de dos componentes / acrílico modificado aspecto decorativo excelente, resistencia a las manchas, la suciedad y la resistencia química.
COLORES TINTA | Gris |
---|---|
COLOR COMERCIAL TINTA | Gris |
Escala de color | 11.575 |
TERMINACION PINTURA | Liso |
Brillo | Semi-Flat |
EMBALAJE | Galón Plástico |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Hidrosoluble |
FUNCION TINTA | Acabado |
SISTEMA RESINA | Hidrosoluble |
SOLIDOS VOLUMEN | 43 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Uso de Cookies
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.