2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W21 Explosão High Efficiency 10 HP 4P 215T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação

W21 Explosão High Efficiency 10 HP 4P 215T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 10791421

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 215T  215T  215T  215T 
Proteção térmica enrolamento Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C  Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 10 HP (7.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1755 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1470 rpm 
Escorregamento 2.50 %  2.67 %  2.33 %  2.00 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 25.6/12.8 A  11.5 A  11.3 A  11.0 A 
Corrente de partida 161/80.6 A  78.2 A  83.6 A  85.8 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.3x(Cód. H)  6.8x(Cód. H)  7.4x(Cód. J)  7.8x(Cód. K) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9 
Corrente a vazio 9.60/4.80 A  4.80 A  5.20 A  5.60 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 29.9 ft.lb  27.0 ft.lb  26.9 ft.lb  26.8 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 200 %  210 %  240 %  260 % 
Vedação do mancal traseiro Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Conjugado máximo 250 %  270 %  300 %  330 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola 
Tempo de rotor bloqueado 27s (frio) 15s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  21s (frio) 12s (quente) 
Momento de inércia (J) 1.38 sq.ft.lb  1.38 sq.ft.lb  1.38 sq.ft.lb  1.38 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 58.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 198 lb  198 lb  198 lb  198 lb 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 89.5  89.5  90.2  90.2 
Fator de potência (100% carga) 0.82  0.81  0.78  0.77 
Tipo de mancal 6308 2RS   6308 2RS   6308 2RS   6308 2RS  
Mancal LNA 6207 2RS   6207 2RS   6207 2RS   6207 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México