Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Tintas e Vernizes
  3. Tinta Liquida
  4. Industrial / Anticorrosivo
  5. Pisos e Construção Civil
  6. Linha de pintura de pisos Epóxi
  7. W-POXI DFA 301
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

TL EP DFA 301 R T CINZ N6,5 | 2,88 L

Produto: 12607544
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  1. TL EP DFA 301 R T CINZ N6,5 | 2,88 L
  2. TL EP DFA 301 R T CINZ N6,5 | 2,88 L
TL EP DFA 301 R T CINZ N6,5 | 2,88 L
TL EP DFA 301 R T CINZ N6,5 | 2,88 L
Previous Next
Previous Next

Imagem meramente ilustrativa

Tinta epóxi poliamina, bicomponente, com baixo teor de VOC, podendo ser aplicada em ambientes internos, fechados ou não. Trata-se de uma tinta de alto brilho, compondo esquemas de pintura para pisos.

Resumo das características técnicas
Catalisador Principal CATALISADOR EP DFA 301 COMP B
COR TINTA Cinza
COR COMERCIAL TINTA Cinza
Escala de cor MUNSELL N6,5
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Brilhante
EMBALAGEM Galão Metálico
LINHA PRODUTOS TINTAS Epóxi
FUNCAO TINTA Acabamento
SISTEMA RESINA Epóxi Amina
SOLIDOS VOLUME 88 ± 2% (ISO 3233 - 1998)

 Carregando...

Configurar
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

 

Cookie Preferences

 

Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.