2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Grandes Buques1
  • Línea cMTX1
× Remover LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7036 | 3 de la comparación LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7036 | 3,6 L

LP ST PU N 2677 T GRAY RAL 7036 | 3,6 L

Producto: 13204318
PAINT FAMILY Liquid Paint
REFERENCIA TINTA LIQUIDA LACKTHANE N 2677
DESCRICAO TINTA LACKTHANE N 2677 T
PAINT PRODUCTS LINE Polyurethane
PAINT VERSION High Performance
PAINT FUNCTION Finishing
RESIN SYSTEM Aliphatic Acrylic
PAINT COMPONENT Bicomponent Set
Dilution (% volume) 15%
Main Hardener 11841801
CATALYSIS PER VOLUME A 5
CATALYSIS PER VOLUME B 1
CATALYSIS PER VOLUME C -
LIFETSPAN MIXTURE (25°C) 2 h
Solids per volume High Solids
SOLIDS VOLUME 65 ± 2% (N 1358)
Minimum thickness coat dry 60.0µm
Maximum thickness coat dry 70.00µm
PAINT COLOR Grey
PAINT COMMERCIAL COLOR Grey
Code color paint 10310
Color scale RAL 7036
PAINT FINISH Smooth
Shine Bright
Brightness scale minimum 85 UB
Brightness scale maximum 100 UB
DRYING TOUCH (25°C) 4 h
Drying handling (25°C) 8 h
Final drying (25° C) 7 days
Manimum drying refinish (25°C) 8 h
Maximum drying refinish (25°C) 2 days
Maximum temperature dry resist 90.0°C
NORMATIZATION Petrobras
UN CODE UN 1263 Paints 3 III
PACKAGING Metallic Gallon
PACKAGE CONTENT 3,6 L
Application methods Airless gun
Conventional gun
Roller
156157154
Surface preparation Proceed with application within recoating interval of the primer
Application surface LACKTHANE N 2677 must be applied over specific primer to compose an adequate coating system. It is recommended its application over LACKPOXI N 2630
Use recommendations Complies with Petrobras N 2677 Standard
Aliphatic acrylic polyurethane topcoat with great weathering resistance, widely used in equipment, metallic structures, machinery in general exposed to medium to high aggressive environments.
Exemples: pulp and paper facilities, platforms, steel mills and chemical industries.
× Remover CLP cMT3102X de la comparación CLP cMT3102X

CLP cMT3102X

Producto: 16280729
Tipo Interfaz Touch Screen
Tamanho de la pantalla 10,1" 1024x600 - TFT
Tipo Pantalla Resistiva
Color Pantalla Colorida
Vida Util Pantalla > 30000 horas
Puerto Comunication Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host
CAN Bus Sí
Soporte WiFi Sí
MQTT Sí
Tensión de alimentación 24 Vcc
Montaje En panel
Grado Preteccion UL TYPE 4X / NEMA4 / IP66
Dimensiones 271 x 213 x 38 mm / 10.67 x 8.38 x 1.49 in
Rasgon del panel 260 x 202 mm / 10.23 x 7.95 in
Peso 1.200 kg
Easyaccess Opcional
Codesys Opcional
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México