2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 1 categoria


  • Motores Eléctricos2
× Remover Motor 0.167 HP 4P B48 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación Motor 0.167 HP 4P B48 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Motor 0.167 HP 4P B48 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 13124008
× Remover W22 Bomba Monobloco JM IE2 12.5 HP 2P 132M 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B34L(D) de la comparación

W22 Bomba Monobloco JM IE2 12.5 HP 2P 132M 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B34L(D)

Producto: 13042630
Material de la carcasa Chapa de acero  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Pintura tropicalizada Sin  Sin 
Carcasa B48  132M 
Potencia 0.16 HP (0.12 kW)  9.2 kW (12.5 HP) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1740 rpm  3535 rpm 
Resbalamiento 3.33 %  1.81 % 
Tensión nominal 115/208-230 V  230/460 V 
Corriente nominal 3.70/1.75-1.85 A  29.3/14.7 A 
Corriente de arranque 17.4/8.23-8.70 A  229/114 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Ip/In 4.7x(Cód. N)  -
Corriente en vacío 3.20/1.38-1.60 A  10.3/5.17 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 0.483 ft.lb  18.3 ft.lb 
Torque de arranque 360 %  229 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  V'Ring 
Torque máximo 290 %  290 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0280 sq.ft.lb  0.5548 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento B  F 
Factor de servicio 1.35 (1.00 @ 208V)  -
Ciclo de servicio Cont.(S1)  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP21  IP55 
Refrigeración IC01 - ODP  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  B34L(D) 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Masa aproximada³ 17.6 lb  163 lb 
Brida Sin  C 
Rendimiento (100% carga) 50.3  89.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.55  0.88 
Tipo de cojinete 6203 ZZ   6309 Z C3 
Cojinete LNA 6202 ZZ   6207 ZZ  
Rosca de la caja principal - 2xM32x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje - Sin 
Material de la tapa deflectora - Chapa de acero 
Vedación de la bomba - Sello mecanico 
Ip/In - 7.8 
Cantidad de Cables de Conexion - 12 
Tapón roscado - ACERO INOX AISI 316L 
Categoria - N 
Factor de servicio - 1.15 
Nivel de ruido² - 72.0 dB(A) 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México