header.link.backto Mi Cuenta
Disculpe, es permitido comparar sólo 5 productos.
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 5 productos en 2 categorias
| Frame Material | Cast Iron | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Ferro fundido Ferro fundido | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido |
|---|---|---|---|---|
| Impregnation Method | Constant Resin Flow | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Imersão poliester Imersão poliester | Gotejamento Gotejamento Gotejamento |
| Regreasing System | At Drive end and Non-drive end | - | - | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira |
| Main terminal box hole | 2xRWG(Rp) 3" | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 |
| Shaft Locking Device | Without | - | Sem Sem | - |
| Shaft Material | SAE 4140 Carbon Steel | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 |
| Painting | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P |
| Grounding Lugs | Double | Duplo Duplo Duplo | Único Único | Duplo Duplo Duplo |
| Fan Cover material | Cast Iron | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | Ferro fundido Ferro fundido | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido |
| Tropicalized Painting | Without | Sem Sem Sem | Sem Sem | Sem Sem Sem |
| Frame | 355M/L | 160M 160M 160M | 160M 160M | 250S/M 250S/M 250S/M |
| Output | 150 kW (200 HP-cv) | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) | 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) |
| Drip Cover | Without | Sem Sem Sem | Sem Sem | Sem Sem Sem |
| Frequency | 60 Hz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 50 Hz 60 Hz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rated speed | 894 rpm | 2945 rpm 2955 rpm 3560 rpm | 1480 rpm 1785 rpm | 725 rpm 730 rpm 880 rpm |
| Slip | 0.67 % | 1.83 % 1.50 % 1.11 % | 1.33 % 0.83 % | 3.33 % 2.67 % 2.22 % |
| Rated voltage | 220/380/440 V | 380/660 V 415 V 460 V | 400/690 V 460 V | 380/660 V 415 V 460 V |
| Rated current | 534/309/267 A | 21.3/12.3 A 20.2 A 18.0 A | 21.0/12.2 A 18.9 A | 59.5/34.3 A 55.8 A 50.7 A |
| L. R. Amperes | 3471/2010/1736 A | 177/102 A 168 A 155 A | 172/100 A 170 A | 446/257 A 419 A 446 A |
| LRC | 6.5 | 8.3 8.3 8.6 | 8.2 9.0 | 7.5 7.5 8.8 |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector | Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Sem protetor Sem protetor | Sem protetor Sem protetor Sem protetor |
| Connection Cables Quantity | 12 | 6 6 6 | 6 6 | 6 6 6 |
| No load current | 256/148/128 A | 6.90/3.97 A 8.60 A 7.40 A | 11.0/6.38 A 10.0 A | 22.5/13.0 A 26.5 A 23.0 A |
| Fan material | Plastic | Plástico Plástico Plástico | Plástico Plástico | Alumínio Alumínio Alumínio |
| Rated torque | 163 kgfm | 3.64 kgfm 3.63 kgfm 3.01 kgfm | 7.24 kgfm 6.00 kgfm | 40.3 kgfm 40.0 kgfm 33.2 kgfm |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 |
| Locked rotor torque | 160 % | 210 % 250 % 280 % | 300 % 330 % | 190 % 229 % 240 % |
| NDE bearing Seal | WSeal | Retentor Retentor Retentor | V'Ring V'Ring | Retentor Retentor Retentor |
| Breakdown torque | 270 % | 280 % 330 % 340 % | 350 % 400 % | 260 % 300 % 340 % |
| DE bearing Seal | WSeal | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | V'Ring V'Ring | Retentor Retentor Retentor |
| Locked rotor time | 54s (cold) 30s (hot) | 12s (frio) 7s (quente) 14s (frio) 8s (quente) 18s (frio) 10s (quente) | 46s (frio) 26s (quente) 54s (frio) 30s (quente) | 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) |
| Moment of inertia (J) | 13.2 kgm² | 0.0452 kgm² 0.0452 kgm² 0.0452 kgm² | 0.1537 kgm² 0.1537 kgm² | 1.16 kgm² 1.16 kgm² 1.16 kgm² |
| Design | N | N N N | NE NE | N N N |
| Insulation Class | F | F F F | F F | F F F |
| Service factor | 1.15 | - | 1.00 1.00 | - |
| Duty Cycle | S1 | S1 S1 S1 | S1 S1 | S1 S1 S1 |
| Starting Method | Direct On Line | Partida direta Partida direta Partida direta | Partida direta Partida direta | Partida direta Partida direta Partida direta |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. | 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m |
| Degree of Protection | IPW55 | IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55 | IP55 IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TFVE | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | B3D | B5T B5T B5T | B14T B14T | B3T B3T B3T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) | Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos | Ambos Ambos Ambos |
| Noise level² | 75.0 dB(A) | 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) 75.0 dB(A) | 61.0 dB(A) 64.0 dB(A) | 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 62.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 1473 kg | 147 kg 147 kg 147 kg | 125 kg 125 kg | 533 kg 533 kg 533 kg |
| Flange | Without | FF FF FF | C C | Sem Sem Sem |
| Efficiency (100% load) | 94.5 | 89.0 89.0 89.0 | 93.3 93.6 | 91.2 91.2 91.6 |
| Power factor (100% load) | 0.78 | 0.88 0.85 0.86 | 0.81 0.78 | 0.84 0.82 0.81 |
| Bearing type | 6322 C3 | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
| NDE bearing | 6319 C3 | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
| Tensão de resistencia de aquecimento | - | 110 - 127 V 110 - 127 V 110 - 127 V | - | - |
| Proteção térmica enrolamento | - | Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C |
| Tensão nominal de entrada | 200 a 240 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (HD) | 16 |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C3) |
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Sim |
| Métodos de Controle - motor de indução | Escalar, VVW, Vetorial com e sem encoder |
| Rendimento típico na condição nominal | ≥ 97% |
| Indutor do Link | Sim |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Sim, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Porta USB | Sim, inclusa na HMI |
| Cartão de memória | MicroSD (cartão não incluso) |
| E/S padrão | 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
| Parada de segurança | Segurança funcional |
| Display | LCD Gráfico |