header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 215T 215T 215T 215T | |
| Proteción térmica del devanado | Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C Termostato - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 10 HP (7.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1755 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1470 rpm | |
| Resbalamiento | 2.50 % 2.67 % 2.33 % 2.00 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 25.6/12.8 A 11.5 A 11.3 A 11.0 A | |
| Corriente de arranque | 161/80.6 A 78.2 A 83.6 A 85.8 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.3x(Cód. H) 6.8x(Cód. H) 7.4x(Cód. J) 7.8x(Cód. K) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 | |
| Corriente en vacío | 9.60/4.80 A 4.80 A 5.20 A 5.60 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 29.9 ft.lb 27.0 ft.lb 26.9 ft.lb 26.8 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 200 % 210 % 240 % 260 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Torque máximo | 250 % 270 % 300 % 330 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 27s (frío) 15s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 1.38 sq.ft.lb 1.38 sq.ft.lb 1.38 sq.ft.lb 1.38 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 198 lb 198 lb 198 lb 198 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 89.5 89.5 90.2 90.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.82 0.81 0.78 0.77 | |
| Tipo de cojinete | 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS 6308 2RS | |
| Cojinete LNA | 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS 6207 2RS |