header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 3 productos en 3 categorias
| Corriente nominal | 60 A |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 220-460 V |
| Grado de protección | IP00 |
| Tamaño | 2 |
| Ciclo de arranques | AC-53b 3-10:890 |
| Regime de arranque (con kit de ventilación) | No |
| Estandar (3 cables) | Sí |
| Dentro de la conexión delta (6 cables) | No |
| SoftPLC (programación en ladder) | No |
| Rampa de tensión | Sí |
| Rampa de tensión y límite de corriente | No |
| Límite de corriente | No |
| Rampa de límite de corriente | No |
| Control de bombas | No |
| Control de par (torque) | No |
| Arranque directo (D.O.L.) | No |
| Certificaciónes del producto | UL, CE, CS, IRAM y C-TICK |
| Parametrización via trimpots y dip switches | Sí |
| Parametrización via HMI | Disponible con opcional |
| Parametrización via software | Superdrive G1 |
| Modbus-RTU RS-232 | Sí |
| Modbus-RTU RS-485 | No |
| Modbus-RTU USB | No |
| FAMILIA TINTAS | Tinta Pó |
|---|---|
| Família | Politherm 20 |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido |
| VERSAO TINTA | Convencional |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| Relação de Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 |
| Peso específico | 1.38g/cm³ |
| COR TINTA | Alumínio |
| ACABAMENTO PINTURA | Metalizado |
| Brilho | Brilhante |
| COR COMERCIAL TINTA | Alumínio |
| Escala de cor | 30290 |
| Escala brilho mínima | Análise Visual |
| Escala brilho máxima | Análise Visual |
| Cura | Padrão |
| Tempo de cura | 10.0min |
| Temperatura de cura | 200.0°C |
| Espessura | Média Espessura |
| Espessura mínima | 50.0µm |
| Espessura máxima | 60.0µm |
| Método de aplicação | Corona |
| Preparação de superfície |
Desengraxante Fosfatização Cromatização Desengraxante Fosfatização Cromatização |
| Superfície de aplicação |
Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU Não Classificado |
| EMBALAGEM | Caixa Papelão Tinta Pó |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 15 kg |
| 163170172 |
| Measurement type | Therre-phase |
|---|---|
| Frequency | 45-65 Hz |
| Number of stages | 24.0 |
| Supply voltage | 95-272 Vac |
| Communication port | RS485 |
| Communication protocol | Modbus-RTU |
| Degree of protection | IP40 |