header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 445/7T 445/7T 445/7T 445/7T | |
| Potência | 150 HP (110 kW) 125 HP 125 HP 125 HP | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1185 rpm 985 rpm 985 rpm 990 rpm | |
| Escorregamento | 1.25 % 1.50 % 1.50 % 1.00 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 346/173 A 177 A 168 A 171 A | |
| Corrente de partida | 2111/1055 A 1168 A 1109 A 1317 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.1x(Cód. G) 6.6x(Cód. G) 6.6x(Cód. G) 7.7x(Cód. J) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 120/60.0 A 73.0 A 76.0 A 86.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 91.9 kgfm 92.1 kgfm 92.1 kgfm 91.6 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 200 % 220 % 250 % 270 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Conjugado máximo | 220 % 229 % 260 % 280 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 34s (frio) 19s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 4.60 kgm² 4.60 kgm² 4.60 kgm² 4.60 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 931 kg 931 kg 931 kg 931 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 95.0 94.1 94.1 94.1 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.84 0.82 0.82 0.78 | |
| Tipo de mancal | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |