2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Mining IE3 30 kW 6P 225S/M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) da comparação W22 Mining IE3 30 kW 6P 225S/M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W22 Mining IE3 30 kW 6P 225S/M 3F 415 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Produto: 11499764

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento 
Graxeira Prolongada dianteira e traseira 
Tensão de resistencia de aquecimento 200 - 240 V 
Rosca da caixa principal 2xM50x1,5 
Caixa de ligação dos acessórios Com 
Caixa de ligação da resistência Com 
Dispositivo de travamento do Eixo Com 
Dreno Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140 
Pintura MUNSELL 2.5 YR 6/14 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 225S/M 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 30 kW (40 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 50 Hz 
Rotação nominal 986 rpm 
Escorregamento 1.40 % 
Tensão nominal 415 V 
Corrente nominal 56.2 A 
Corrente de partida 393 A 
Ip/In 7.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6 
Corrente a vazio 26.0 A 
Material do ventilador Ferro fundido 
Conjugado nominal 29.6 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 250 % 
Conjugado máximo 290 % 
Tempo de rotor bloqueado 43s (frio) 24s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.8194 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento H 
Fator de serviço 1.15 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP66 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3R(E) 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 63.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 416 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 92.9 
Fator de potência (100% carga) 0.80 
Tipo de mancal NU-314 C3 
Mancal LNA 6314 C3 
TR INDUSTRIES LTD ( HEAD OFFICE )
  • 2 Unutoto Place Tauriko Tauranga - 3171 / Nova Zelândia
  • Telefone: 64 7 881 9005 / 0800 367 934
  • E-mail: sales@trind.co.nz