header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22 Mining podem operar com alta eficiência nas mais severas aplicações. Possuem características eletromecânicas diferenciadas, que garantem durabilidade, resistência mecânica e robustez em todas as etapas do processo de mineração, desde a extração, transporte e processamento do minério. Além disso, demandam de baixa manutenção, que reduz significativamente as paradas indesejadas do motor e, consequentemente, oferece maior disponibilidade da planta.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 1000 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 160 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |