2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE2 0.75 kW 4P 90S 3F 1000 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14R(E) de la comparación W22 IE2 0.75 kW 4P 90S 3F 1000 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14R(E)

W22 IE2 0.75 kW 4P 90S 3F 1000 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14R(E)

Producto: 13072422

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Doble impregnación 
Rosca de la caja principal M20x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Dreno Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 6002 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 90S 
Potencia 0.75 kW (1 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1455 rpm 
Resbalamiento 3.00 % 
Tensión nominal 1000 V 
Corriente nominal 0.680 A 
Corriente de arranque 4.62 A 
Ip/In 6.8 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 3 
Corriente en vacío 0.370 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 0.502 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 210 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor 
Torque máximo 270 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte de doble labio 
Tiempo de rotor bloqueado 39s (frío) 21s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0055 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento H 
Factor de servicio 1.15 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP66 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B14R(E) 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Masa aproximada³ 18.0 kg 
Brida C-DIN 
Rendimiento (100% carga) 79.6 
Factor de potencia (100% carga) 0.80 
Tipo de cojinete 6205 ZZ  
Cojinete LNA 6204 ZZ  
TR INDUSTRIES LTD ( HEAD OFFICE )
  • 2 Unutoto Place Tauriko Tauranga - 3171 / Nueva Zelanda
  • Teléfono: 64 7 881 9005 / 0800 367 934
  • Correo electrónico: sales@trind.co.nz