header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
La línea de motores W50 presenta excelente performance en las más severas aplicaciones industriales. Los motores son compactos y presentan alto desempeño. Su carcasa en hierro fundido otorga al motor mayor rigidez mecánica, lo que garantiza bajos niveles de vibración.
La línea W50 fue especialmente proyectada para, no solamente optimizar características como masa y longitud, sino que también sumar versatilidad y facilidad de mantenimiento al producto.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 400 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 280 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3R(E) |
| Caja de conexión¹ | Posición derezha |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |