header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Conheça o motor industrial mais eficiente do mundo! O W23 Sync+Ultra é fundamental para dar os passos da transição energética e evitar emissões de carbono na indústria. Um produto a frente do seu tempo, com eficiência superior a todas as regulamentações globais, atingindo níveis IE6* e além. É assim que cuidamos ainda mais do meio ambiente e deixamos nosso legado para as futuras gerações. * Nível IE6 atingido seguindo as práticas de regulamentação com redução de 20% em perdas que o nível IE5.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Tensão | 400 V |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1000 RPM |
| Potência | 1.5 kW |
| Fixação | Com pés |
|---|---|
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |