WG20 - Motorreductor de Eje Paralelo

Gracias a su diseño estructural, los reductores de eje paralelo son especialmente adecuados para aplicaciones en transportadores y caminos de rodillos. Los once tamaños existes pueden ser equipados con un eje hueco y chavetero, eje de salida macho cilíndrico, brida de salida, conjunto tensor o eje con disco de contracción o con EasyLock. Los tamaños de reductor del F04 al F07, se pueden suministrar con tres etapas de reducción, del tamaño F08 hasta el F12 con cuatro etapas y finalmente el tamaño F15 se puede suministrar hasta con cinco etapas de reducción.

 

Áreas más típicas de aplicación

Máquinas para eliminación y reciclaje de residuos, transportadores de rodillos y laminadoras, maquinaria para el proceso de la madera, agitadores, equipos de mezclado, equipos de almacenamiento (almacenes verticales), separadores, transportadores de tornillo, puentes grúa, equipos de soldadura, aireadores de superficie, etc.

Dimensiones de montaje estándar

Levando em consideração as mais significantes dimensões de montagem padronizadas, o projeto permite a fácil integração dos motorredutores WG20 em praticamente qualquer sistema existente.

Datos Técnicos

    F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12 F15
Par nominal [Ib-in] 1150 1950 3540 5310 7260 13280 26600 39800 70800 115000 159000
Numero de etapas   2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 / 5
Rango de relaciones   3,93 - 97,85 3,85 - 70,17 4,26 - 422,98 4,98 - 487,67 4,41 - 412,64 4,29 - 385,37 4,09 - 3836,13 4,16 - 3086,96 4,38 - 2276,77 4,64 - 2307,03 5,84 - 24805,81
Rango de velocidades de 1750 rpm / 60 Hz [rpm] 18 - 446 25 - 455 4 - 411 4 - 351 4 - 396 5 - 408 0,5 - 428 0,6 - 421 0,8 - 400 0,8 - 377 0,1 - 299
Rango de potencias 60 Hz [cv] 0,16 - 2,0 0,16 - 4,0 0,16 - 4,0 0,16 - 12,5 0,16 - 20 0,16 - 20 0,16 - 30 0,16 - 50 0,16 - 75 0,16 - 75 0,16 - 150
Eje de salida / Eje hueco [in] 1,000 x 1,97 / 1,000 1,000 x 1,97 / 1,250 1,250 x 2,36 / 1,375 1,375 x 2,76 / 1,500 1,625 x 3,15 / 1,500 2,000 x 3,94 / 2,000 2,375 x 4,72 / 2,375 2,875 x 5,51 / 2,750 3,625 x 6,69 / 3,625 4,375 x 8,27 / 4,000 4,750 x 8,27 / 4,500
Brida de salida IEC [mm] 160 160 200 250 250 300 350 450 450 550 660
Material de la caja   Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido