header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
¡Conozca el motor industrial más eficiente del mundo!
El W23 Sync+Ultra es fundamental para dar pasos hacia la transición energética y evitar las emisiones de carbono en la industria. Un producto adelantado a su tiempo, con eficiencia superior a todas las regulaciones globales, alcanzando niveles IE6* y más allá. Así es como cuidamos aún más el medio ambiente y dejamos nuestro legado para las futuras generaciones.
*Nivel de IE6 alcanzado siguiendo las regulaciones globales con un 20% menos de pérdidas en comparación con el nivel de IE5.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Tensión | 400 V |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1000 RPM |
| Potencia | 1.5 kW |
| Fijación | Con pies |
|---|---|
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |