header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los rectificadores desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de los inversores modulares. Se encargan de convertir la corriente alterna (CA) de la red eléctrica en corriente continua (CC). Este proceso es esencial para alimentar los circuitos de potencia del inversor, garantizando un funcionamiento eficaz y fiable en diversas aplicaciones industriales, comerciales y residenciales.
La unidad rectificadora UR11 G2 es un producto que suministra tensión CC a su salida, lo que le permite alimentar los inversores de la gama CFW-11M G2. La UR11 G2 también puede utilizarse para alimentar otros equipos que requieran alimentación del enlace de CC.
| Numero fases | Trifasico |
|---|---|
| Tensión entrada | 660-690 V |
| Corriente salida CC ND | 595 A |
| Tamano drive | A |
|---|---|
| Grado proteccion | IP00 |
| Certificatión | CE |