header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los Arrancadores Suaves WEG - SSW08 optimizan las secuencias de arranque y de parada, aumentan la productividad, permiten ahorro de energía / mantenimiento y protegen los motores de inducción trifásicos.
El Arrancador Suave SSW-08 (con controlador DSP - Digital Signal Processor) ha sido diseñado para tener un alto rendimiento en los arranques y paradas de los motores eléctricos de inducción trifásicos con una excelente relación costo beneficio.
Fácil de ser programadas, poseen puesta en marcha y operabilidad sencilla. El SSW-08 es compacto, optimizado y requiere poco espacio cuando fuera instalado en cuadros eléctricos.
| Corriente nominal | 365 A |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 220-575 V |
| Grado de protección | IP00 |
|---|---|
| Tamaño | 4 |