2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 2.5/10 HP 8/4P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 2.5/10 HP 8/4P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 Torre de Resfriamento High Efficiency 2.5/10 HP 8/4P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 13041642

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Dupla impregnação poliester  Dupla impregnação poliester 
Tensão de resistencia de aquecimento 110-127/200-240 V  110-127/200-240 V 
Rosca da caixa principal NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Completa (200h)  Completa (200h) 
Carcaça 213/5T  213/5T 
Potência 10 HP (7.5 kW)  2.5 HP (1.85 kW) 
Chapéu Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1765 rpm  875 rpm 
Escorregamento 1.94 %  2.78 % 
Tensão nominal 460 V  460 V 
Corrente nominal 13.0 A  4.91 A 
Corrente de partida 91.0 A  17.2 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 7.0x(Cód. J)  3.5x(Cód. F) 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6 
Corrente a vazio 7.20 A  4.00 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 29.8 ft.lb  15.0 ft.lb 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 210 %  150 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 300 %  200 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 10s (frio) 6s (quente)  59s (frio) 33s (quente) 
Momento de inércia (J) 1.56 sq.ft.lb  1.56 sq.ft.lb 
Classe de isolamento F  F 
Fator de serviço 1.15  1.15 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-2  F-2 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 61.0 dB(A)  52.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 163 lb  163 lb 
Flange Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 88.5  81.5 
Fator de potência (100% carga) 0.82  0.58 
Tipo de mancal 6308 2RS   6308 2RS  
Mancal LNA 6207 2RS   6207 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México