header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 5 productos en 3 categorias
|
×
Remover General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación
General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con piesNúmero del Catálogo: 00518OS1CCDOL184TProducto: 11206171
USD721.00/un.
|
|||
|---|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Imersión poliester | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | NPT 1" | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | 2xM32x1,5 |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único | Único Único Único Único Único Único Único | Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Carcasa | 184T | 184JM 184JM 184JM 184JM 184JM 184JM 184JM | 132M/L |
| Potencia | 5 HP (3.7 kW) | 7.5 HP (5.5 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 5.5 HP (4 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) 7.5 HP (5.5 kW) | 11 kW (15 HP) |
| Sombrero | Sin | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1750 rpm | 3480 rpm 2890 rpm 2900 rpm 2910 rpm 2835 rpm 2855 rpm 2870 rpm | 1760 rpm |
| Resbalamiento | 2.78 % | 3.33 % 3.67 % 3.33 % 3.00 % 5.50 % 4.83 % 4.33 % | 2.22 % |
| Tensión nominal | 208-230 V | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | 230/460 V |
| Corriente nominal | 23.0-20.7 A | 17.9/8.97 A 7.93 A 7.80 A 7.70 A 11.1 A 10.6 A 10.3 A | 35.4/17.7 A |
| Corriente de arranque | 152-137 A | 126/62.8 A 56.3 A 60.1 A 65.5 A 57.7 A 61.5 A 63.9 A | 301/150 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Maual | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Sin protector |
| Ip/In | 6.6x(Cód. H) | 7.0x(Cód. H) 7.1x(Cód. H) 7.7x(Cód. J) 8.5x(Cód. K) 5.2x(Cód. F) 5.8x(Cód. G) 6.2x(Cód. G) | - |
| Corriente en vacío | 4.31-5.00 A | 5.40/2.70 A 2.40 A 2.80 A 3.20 A 2.40 A 2.80 A 3.20 A | 16.3/8.13 A |
| Material del ventilador | Plastico | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 15.0 ft.lb | 11.3 ft.lb 10.0 ft.lb 9.96 ft.lb 9.93 ft.lb 13.9 ft.lb 13.8 ft.lb 13.7 ft.lb | 44.0 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 254 % | 210 % 210 % 250 % 260 % 150 % 180 % 190 % | 229 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | V'Ring |
| Torque máximo | 220 % | 280 % 310 % 330 % 360 % 220 % 240 % 260 % | 320 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación | Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação Sem vedação | V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 10s (frío) 6s (caliente) | 21s (frio) 12s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 18s (frio) 10s (quente) 25s (frio) 14s (quente) 21s (frio) 12s (quente) 18s (frio) 10s (quente) | 14s (frío) 8s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.4983 sq.ft.lb | 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb 0.1635 sq.ft.lb | 1.51 sq.ft.lb |
| Clase de aislamiento | F | F F F F F F F | F |
| Factor de servicio | 1.15 | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.00 1.00 1.00 | 1.15 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | S1 |
| Método de partida | Partida directa | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m |
| Grado de protección | IP22 | IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 | IP55 |
| Refrigeración | IC01 - ODP | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | F-1 | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | B34L(D) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos |
| Masa aproximada³ | 97.0 lb | 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb 73.8 lb | 176 lb |
| Brida | Sin | C C C C C C C | C |
| Rendimiento (100% carga) | 82.5 | 88.5 88.1 88.1 88.1 84.7 85.5 85.5 | 91.7 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.94 | 0.87 0.87 0.84 0.82 0.89 0.88 0.87 | 0.85 |
| Tipo de cojinete | 6206 ZZ | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ | 6309 Z C3 |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | 6207 ZZ |
| Vedação da bomba | - | Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico Selo Mecânico | Sello mecanico |
| Quantidade de Cabos de Ligação | - | 9 9 9 9 9 9 9 | 12 |
| Categoria | - | B B B B B B B | N |
| Nível de ruído² | - | 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) | 58.0 dB(A) |
| Dispositivo de bloqueo del eje | - | - | Sin |
| Ip/In | - | - | 8.5 |
| Tensión nominal de entrada | 200 hasta 240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Trifásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (HD) | 5 |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C3) |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Sí |
| Métodos de Control - Motor de inducción | Escalar, VVW, Vector con y sin encoder |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 96% |
| Indutor do Link | Sí |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Si, disponible en la HMI |
| Tarjeta e memoria | MicroSD (tarjeta no incluida) |
| E/S estándar | 6 x DI; 2 relés NA; 1 relé NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
| Parada de Seguridad | Seguridad funcional |
| Display | LCD Gráfico |
| Tipo de modulo | Remoto |
|---|---|
| Modelo | RUW100.02 |
| Modo conectividad | No aplicable |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Versión del software | 2.10 (estandar RUW100) |
| Cantidad de entradas | 14.0 |
| Tipo de las entradas | Digital |
| Cantidad de salidas | 10.0 |
| Tipo de las salidas | Digital |
| Interfaz 1 | CAN |
| Estándar 1 | Sin |
| Protocolo 1 | CANOPEN |
| Rango de frecuencia 1 | Sin |
| Interfaz 2 | RS485 |
| Estándar 2 | Sin |
| Protocolo 2 | MODBUS RTU / Protocolo WEG |
| Rango de frecuencia 2 | Sin |
| Certificación | Sin |