2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Cooling Tower High Efficiency 2.5/10 HP 8/4P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 Cooling Tower High Efficiency 2.5/10 HP 8/4P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 Cooling Tower High Efficiency 2.5/10 HP 8/4P 213/5T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 13041642

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Doble impregnación  Doble impregnación 
Tensión del resistor de calefación 110-127/200-240 V  110-127/200-240 V 
Rosca de la caja principal NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Completa (200h)  Completa (200h) 
Carcasa 213/5T  213/5T 
Potencia 10 HP (7.5 kW)  2.5 HP (1.85 kW) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1765 rpm  875 rpm 
Resbalamiento 1.94 %  2.78 % 
Tensión nominal 460 V  460 V 
Corriente nominal 13.0 A  4.91 A 
Corriente de arranque 91.0 A  17.2 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.0x(Cód. J)  3.5x(Cód. F) 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6 
Corriente en vacío 7.20 A  4.00 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 29.8 ft.lb  15.0 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 210 %  150 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 300 %  200 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente)  59s (frío) 33s (caliente) 
Momento de inercia (J) 1.56 sq.ft.lb  1.56 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-2  F-2 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 61.0 dB(A)  52.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 163 lb  163 lb 
Brida Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 88.5  81.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.82  0.58 
Tipo de cojinete 6308 2RS   6308 2RS  
Cojinete LNA 6207 2RS   6207 2RS  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México