header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W21 Motofreio foram projetados para operar em aplicações que exigem paradas instantâneas, precisas e seguras e controle de posicionamento.
Satisfazem as necessidades de elevadores de carga, talhas, guilhotinas, equipamentos de usinagem, teares, máquinas de embalagem, transportadores, máquinas de lavar e engarrafar, entre outros.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 380-400-415/660-690//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 4 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | FF |
| Forma construtiva | B35R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |