header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
É o motor que representa o que há de mais moderno para o acionamento de equipamentos em ambientes com a presença de atmosferas explosivas, assegurando altos níveis de rendimento, baixos custos operacionais, vida útil estendida, baixa manutenção e, principalmente, segurança!
Pode ser aplicado em bombas, compressores, ventiladores, entre outras aplicações em áreas classificadas como Zonas 1 e 2 e grupos IIA, IIB ou IIC. É ideal para utilização em indústrias químicas, petroquímicas e de óleo & gás.
| Norma | SANS 1804 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 550/950 V |
| Número de polos | 2 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Rotação síncrona | 3000 rpm |
| Potência | 1.5 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |