header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 3 produtos em 2 categorias
| Fluxo de ar em 60 Hz | 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s |
|---|---|
| Fluxo de ar em 50 Hz | 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s |
| Resistência do estator da excitatriz a 20°C | 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm |
| CARCACA - COM COMPLEMENTO | 250S 250S 250S 250S 250S 250S 250S 250S 250S |
| Resistência do estator principal a 20°C | 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm 0.02664 ohm |
| Modelo | AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI AG10-250SI10AI |
| Distorção harmônica máxima (sem carga) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitude | até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m |
| Passo de enrolamento do estator | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistência do rotor a 20°C | 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm 1.5 ohm |
| Número de terminais | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Fator de potência | 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotação nominal - 50 Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotação nominal - 60 Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Máxima sobrevelocidade | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Massa do alternador | 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg 644 kg |
| Camadas do enrolamento do estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inércia WR2 | 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² 2.37 kgm² |
| Fornecimento do regulador de tensão | Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão |
| Rolamento traseiro | 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamento | SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 |
| Tipo de Flange | SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 SAE 2 |
| Máquina acionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensão | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Precisão (estabilidade) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corrente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analógica | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Entrada digital | Não Não Não Não Não Não Não Não Não |
| Corrente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Resposta dinâmica | 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms |
| U/F | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim |
| Ajuste interno de tensão | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de tensão | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tempo de resposta transiente para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
|
×
Remover W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E) da comparação
W22 Tru-Metric IE3 125 HP 4P 280S/M 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E)Número do Catálogo: 09018ET3Y280S/M-W22Produto: 11567531
USD15,220.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Impregnation Method | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante |
| Regreasing System | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera |
| Main terminal box hole | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Painting | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Double Double Double | Doble Doble Doble |
| Fan Cover material | Cast Iron Cast Iron Cast Iron | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Tropicalized Painting | Without Without Without | Sin Sin Sin |
| Frame | 250S/M 250S/M 250S/M | 280S/M 280S/M 280S/M |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C | - |
| Output | 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) 30 kW (40 HP) | 125 HP 125 HP 125 HP |
| Drip Cover | Without Without Without | Sin Sin Sin |
| Frequency | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rated speed | 725 rpm 730 rpm 880 rpm | 1485 rpm 1488 rpm 1789 rpm |
| Slip | 3.33 % 2.67 % 2.22 % | 1.00 % 0.80 % 0.61 % |
| Rated voltage | 380/660 V 415 V 460 V | 380 V 415 V 460 V |
| Rated current | 59.5/34.3 A 55.8 A 50.7 A | 173 A 166 A 148 A |
| L. R. Amperes | 446/257 A 419 A 446 A | 1298 A 1415 A 1332 A |
| LRC | 7.5 7.5 8.8 | 7.5 8.5 9.0 |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector Without overload protector | Sin protector Sin protector Sin protector |
| Connection Cables Quantity | 6 6 6 | 6 6 6 |
| No load current | 22.5/13.0 A 26.5 A 23.0 A | 61.0 A 73.0 A 62.0 A |
| Fan material | Aluminum Aluminum Aluminum | Plastico Plastico Plastico |
| Rated torque | 40.3 kgfm 40.0 kgfm 33.2 kgfm | 442 ft.lb 441 ft.lb 367 ft.lb |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L |
| Locked rotor torque | 190 % 229 % 240 % | 180 % 229 % 240 % |
| NDE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | WSeal WSeal WSeal |
| Breakdown torque | 260 % 300 % 340 % | 200 % 229 % 260 % |
| DE bearing Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal | WSeal WSeal WSeal |
| Locked rotor time | 30s (cold) 17s (hot) 30s (cold) 17s (hot) 30s (cold) 17s (hot) | 34s (frío) 19s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) |
| Moment of inertia (J) | 1.16 kgm² 1.16 kgm² 1.16 kgm² | 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb |
| Design | N N N | N N N |
| Insulation Class | F F F | F F F |
| Duty Cycle | S1 S1 S1 | S1 S1 S1 |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line Direct On Line | Partida directa Partida directa Partida directa |
| Ambient temperature | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitude | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | 1000 m 1000 m 1000 m |
| Degree of Protection | IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | B3T B3T B3T | B3L(E) B3L(E) B3L(E) |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) | Ambos Ambos Ambos |
| Noise level² | 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 62.0 dB(A) | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 73.0 dB(A) |
| Approx. weight³ | 533 kg 533 kg 533 kg | 1535 lb 1535 lb 1535 lb |
| Flange | Without Without Without | Sin Sin Sin |
| Efficiency (100% load) | 91.2 91.2 91.6 | 95.2 95.2 95.4 |
| Power factor (100% load) | 0.84 0.82 0.81 | 0.83 0.79 0.80 |
| Bearing type | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |
| NDE bearing | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |
| Dispositivo de bloqueo del eje | - | Sin Sin Sin |
| Dreno | - | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |