2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos2
  • Contatores1
× Remover W22 P Base NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 2P L143HP 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless da comparação W22 P Base NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 2P L143HP 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

W22 P Base NEMA Premium Efficiency 1.5 HP 2P L143HP 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

Produto: 13128895
× Remover ODP High Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted da comparação ODP High Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

ODP High Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

Produto: 10021734
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow 
Main terminal box hole NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  -
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Single  Single  Double  Double  Double  Double 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel  Steel  Steel  Steel  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frame L143HP  L143HP  L143HP  L143HP  L143HP  L143HP  L143HP  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS 
Output 1.5 HP (1.1 kW)  1 HP (0.75 kW)  1 HP (0.75 kW)  1 HP (0.75 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW) 
Drip Cover With  With  With  With  With  With  With  Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 3510 rpm  2930 rpm  2935 rpm  2940 rpm  2885 rpm  2900 rpm  2910 rpm  3560 rpm  2945 rpm  2950 rpm  2955 rpm 
Slip 2.50 %  2.33 %  2.17 %  2.00 %  3.83 %  3.33 %  3.00 %  1.11 %  1.83 %  1.67 %  1.50 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 4.10/2.05 A  1.80 A  1.80 A  1.84 A  2.41 A  2.35 A  2.32 A  230/115 A  141 A  136 A  131 A 
L. R. Amperes 36.5/18.2 A  16.6 A  17.6 A  19.0 A  16.4 A  17.6 A  18.3 A  1403/702 A  649 A  694 A  734 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 8.9x(Code L)  9.2x(Code M)  9.8x(Code N)  10.3x(Code P)  6.8x(Code J)  7.5x(Code K)  7.9x(Code K)  6.1x(Code F)  4.6x(Code D)  5.1x(Code E)  5.6x(Code F) 
Connection Cables Quantity 9  9  9  9  9  9  9  12  12  12  12 
No load current 2.20/1.10 A  1.10 A  1.20 A  1.30 A  1.10 A  1.20 A  1.30 A  60.0/30.0 A  29.0 A  32.0 A  35.0 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan 
Rated torque 2.24 ft.lb  1.79 ft.lb  1.79 ft.lb  1.79 ft.lb  2.73 ft.lb  2.72 ft.lb  2.71 ft.lb  148 ft.lb  178 ft.lb  178 ft.lb  178 ft.lb 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 270 %  310 %  330 %  360 %  210 %  240 %  250 %  190 %  150 %  160 %  170 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Breakdown torque 370 %  390 %  440 %  480 %  260 %  290 %  310 %  270 %  200 %  220 %  240 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Locked rotor time 23s (cold) 13s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  25s (cold) 14s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  23s (cold) 13s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  21s (cold) 12s (hot)  23s (cold) 13s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0470 sq.ft.lb  0.0470 sq.ft.lb  0.0470 sq.ft.lb  0.0470 sq.ft.lb  0.0470 sq.ft.lb  0.0470 sq.ft.lb  0.0470 sq.ft.lb  7.88 sq.ft.lb  7.88 sq.ft.lb  7.88 sq.ft.lb  7.88 sq.ft.lb 
Design B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.15  1.15  1.15  1.15 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP23  IP23  IP23  IP23 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Mounting W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A) 
Approx. weight³ 54.3 lb  54.3 lb  54.3 lb  54.3 lb  54.3 lb  54.3 lb  54.3 lb  786 lb  786 lb  786 lb  786 lb 
Flange P  P  P  P  P  P  P  Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 84.0  83.4  83.4  83.4  81.5  82.5  82.5  93.0  91.7  91.7  91.7 
Power factor (100% load) 0.80  0.76  0.72  0.68  0.85  0.82  0.80  0.88  0.88  0.87  0.87 
Bearing type 6307 ZZ   6307 ZZ   6307 ZZ   6307 ZZ   6307 ZZ   6307 ZZ   6307 ZZ   6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
NDE bearing 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Regreasing System - At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
× Remover CONTACTOR CWB32-11-30C03 32A 24V DC da comparação CONTACTOR CWB32-11-30C03 32A 24V DC

CONTACTOR CWB32-11-30C03 32A 24V DC

Produto: 12240801
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - IEC 60974-4-1 690 V
Rated insulation voltage Ui (pollution degree 3) - UL, CSA 600 V
Rated operational frequency - minimum 25 Hz
Rated operational frequency - maximum 400 Hz
Mechanical lifespan (AC) 10 million
Mechanical lifespan (DC) 10 million
ELECTRICAL LIFESPAN AC3 1.6 million
DEGREE PROTECTION MAIN TERM IP10
Degree of protection IP (IEC 60529) - Control circuit IP20
RATED CURRENT 32 A
RATED CURRENT AC4 13,7 A
RATED CURRENT AC1 50 A
Rated operational voltage Ue - IEC 60947-4-1 690 V
Rated operational voltage Ue - UL/CSA 600 V
HEIGHT 85 mm (3.35 in)
WIDTH 45 mm (1.77 in)
DEPTH 102,2 mm (4.02 in)
WEIGHT 525 g
Reference CWB
Main contact 3 NO
Control voltage 24V DC
Terminal type Screw
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México