2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IE1 7.5 HP 8P 160M 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5L(D) da comparação

W22 IE1 7.5 HP 8P 160M 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5L(D)

Produto: 13051528

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM40x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 160M 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C 
Potência 5.5 kW (7.5 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 880 rpm 
Escorregamento 2.22 % 
Tensão nominal 220/440 V 
Corrente nominal 23.4/11.7 A 
Corrente de partida 117/58.5 A 
Ip/In 5.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 12 
Corrente a vazio 14.0/7.00 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 44.0 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 200 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 240 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 45s (frio) 25s (quente) 
Momento de inércia (J) 3.12 sq.ft.lb 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.15 
Método de partida Partida direta 
Regime de serviço S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B5L(D) 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 54.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 258 lb 
Flange FF 
Rendimento (100% carga) 85.4 
Fator de potência (100% carga) 0.72 
Tipo de mancal 6309 ZZ C3 
Mancal LNA 6209 ZZ C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México