header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 284LP 284LP 284LP 284LP | |
| Potência | 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) 25 HP (18.5 kW) | |
| Chapéu | Com Com Com Com | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 3525 rpm 2900 rpm 2910 rpm 2920 rpm | |
| Escorregamento | 2.08 % 3.33 % 3.00 % 2.67 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 58.0/29.0 A 35.7 A 33.9 A 32.7 A | |
| Corrente de partida | 360/180 A 186 A 193 A 206 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.2x(Cód. G) 5.2x(Cód. E) 5.7x(Cód. F) 6.3x(Cód. G) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 14.8/7.40 A 7.40 A 7.70 A 8.00 A | |
| Material do ventilador | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio | |
| Conjugado nominal | 37.2 ft.lb 45.3 ft.lb 45.1 ft.lb 45.0 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 200 % 150 % 160 % 180 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 250 % 200 % 220 % 250 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 41s (frio) 23s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 2.29 sq.ft.lb 2.29 sq.ft.lb 2.29 sq.ft.lb 2.29 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | W-6 W-6 W-6 W-6 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 75.0 dB(A) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 514 lb 514 lb 514 lb 514 lb | |
| Flange | FLANGE P - LP C/ API 610 FLANGE P - LP C/ API 610 FLANGE P - LP C/ API 610 FLANGE P - LP C/ API 610 | |
| Rendimento (100% carga) | 91.0 88.5 89.5 89.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.88 0.89 0.88 0.88 | |
| Tipo de mancal | 6212 6212 6212 6212 | |
| Mancal LNA | 7310BECB 7310BECB 7310BECB 7310BECB |