header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Exd sinterizado Exd sinterizado Exd sinterizado Exd sinterizado | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 444/5TS 444/5TS 444/5TS 444/5TS | |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 150 HP (110 kW) 125 HP 125 HP 125 HP | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 3570 rpm 2970 rpm 2975 rpm 2975 rpm | |
| Escorregamento | 0.83 % 1.00 % 0.83 % 0.83 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 323/161 A 161 A 153 A 148 A | |
| Corrente de partida | 2258/1129 A 1063 A 1117 A 1169 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 7.0x(Cód. G) 6.6x(Cód. F) 7.3x(Cód. G) 7.9x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 78.0/39.0 A 38.5 A 41.0 A 43.0 A | |
| Material do ventilador | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio | |
| Conjugado nominal | 221 ft.lb 221 ft.lb 221 ft.lb 221 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 200 % 190 % 200 % 229 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 250 % 240 % 270 % 290 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 55s (frio) 31s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) 45s (frio) 25s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 39.1 sq.ft.lb 39.1 sq.ft.lb 39.1 sq.ft.lb 39.1 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 86.0 dB(A) 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 1984 lb 1984 lb 1984 lb 1984 lb | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 95.4 94.5 95.1 95.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.90 0.90 0.89 0.89 | |
| Tipo de mancal | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |