2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 215TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 215TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 2P 215TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Produto: 13013634

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 215TD  215TD  215TD  215TD  215TD  215TD  215TD 
Potência 10 HP (7.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 3530 rpm  2935 rpm  2945 rpm  2945 rpm  2910 rpm  2920 rpm  2925 rpm 
Escorregamento 1.94 %  2.17 %  1.83 %  1.83 %  3.00 %  2.67 %  2.50 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 23.2/11.6 A  10.5 A  10.1 A  9.91 A  14.2 A  13.6 A  13.1 A 
Corrente de partida 167/83.5 A  82.9 A  87.7 A  90.2 A  79.2 A  87.0 A  90.4 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 7.2x(Cód. H)  7.9x(Cód. J)  8.7x(Cód. K)  9.1x(Cód. K)  5.6x(Cód. F)  6.4x(Cód. G)  6.9x(Cód. H) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9  9  9  9 
Corrente a vazio 7.00/3.50 A  3.50 A  3.70 A  3.90 A  3.50 A  3.70 A  3.90 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 14.9 ft.lb  13.4 ft.lb  13.4 ft.lb  13.4 ft.lb  18.0 ft.lb  18.0 ft.lb  18.0 ft.lb 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 220 %  220 %  240 %  260 %  170 %  180 %  200 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 290 %  300 %  340 %  360 %  220 %  250 %  270 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 27s (frio) 15s (quente)  30s (frio) 17s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  19s (frio) 11s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb  0.6362 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.25  1.25  1.25  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 68.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A)  63.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 170 lb  170 lb  170 lb  170 lb  170 lb  170 lb  170 lb 
Flange D  D  D  D  D  D  D 
Rendimento (100% carga) 90.2  89.5  89.5  89.8  88.5  88.5  88.5 
Fator de potência (100% carga) 0.90  0.89  0.88  0.86  0.91  0.90  0.90 
Tipo de mancal 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Mancal LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México