header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 100 HP 4P 404/5TC 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação
W22 NEMA Premium Efficiency 100 HP 4P 404/5TC 3F 230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero do Catálogo: 10018ET3EM405TCWProduto: 12860608 |
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 404/5TC 404/5TC 404/5TC 404/5TC 404/5TC 404/5TC 404/5TC | |
| Potencia | 100 HP (75 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1780 rpm 1485 rpm 1485 rpm 1485 rpm 1470 rpm 1475 rpm 1475 rpm | |
| Resbalamiento | 1.11 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 2.00 % 1.67 % 1.67 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 226/113 A 102 A 98.3 A 95.9 A 138 A 131 A 127 A | |
| Corriente de arranque | 1650/825 A 785 A 826 A 854 A 814 A 852 A 902 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 7.3x(Cód. H) 7.7x(Cód. H) 8.4x(Cód. J) 8.9x(Cód. K) 5.9x(Cód. F) 6.5x(Cód. G) 7.1x(Cód. H) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 76.0/38.0 A 37.6 A 40.1 A 42.0 A 37.6 A 40.1 A 42.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 295 ft.lb 265 ft.lb 265 ft.lb 265 ft.lb 357 ft.lb 356 ft.lb 356 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 240 % 260 % 280 % 290 % 190 % 210 % 220 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Torque máximo | 260 % 280 % 310 % 330 % 210 % 229 % 250 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 29.9 sq.ft.lb 29.9 sq.ft.lb 29.9 sq.ft.lb 29.9 sq.ft.lb 29.9 sq.ft.lb 29.9 sq.ft.lb 29.9 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 68.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) 64.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1203 lb 1203 lb 1203 lb 1203 lb 1203 lb 1203 lb 1203 lb | |
| Brida | C C C C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.4 95.0 95.0 95.0 93.6 94.1 94.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.87 0.86 0.85 0.84 0.88 0.88 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |