header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 3 produtos em 3 categorias
| Supply voltage | 24 Vdc |
|---|---|
| Processor (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
| Coprocessor | @200MHz |
| Scan cycle for 100K instruction | 12 ns/instruction and 1.19 ms total |
| Real time clock | Yes |
| RAM memory | 1 GB |
| Flash memory | 4 GB |
| Data memory | 128 MB |
| Code memory | 32 MB |
| Retentive memory | 64 kB |
| Persistent memory | 64 kB |
| Expansion cards limit | 8 |
| Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
| Number of CPU total DI | 8 |
| DI type | PNP |
| Encoder input | Yes |
| Number of high-speed inputs | 4 |
| Number of total AI | Not applicable |
| Number of CPU total DO | 8 |
| DO type | Transistor (PNP) |
| Number of total AO | Not applicable |
| Communication interface 1 | 1 x RS485 |
| Communication interface 2 | 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC) |
| Communication interface 3 | 1 x CAN |
| Communication interface 4 | 1 x USB OTG |
| Communication interface 5 | 1 x USB device |
| Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
| ommunication interface 7 | Not applicable |
| Communication interface 8 | Not applicable |
| Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
| Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
| Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
| Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 6 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 10 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 11 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 12 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 129,8 mm |
| Largura | 101,6 mm |
| Profundidade | 106,9 mm |
| Peso | 0,540 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL, UKCA e RCM |
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | 143/5T 143/5T 143/5T 143/5T |
| Potencia | 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 1760 rpm 1450 rpm 1455 rpm 1460 rpm |
| Resbalamiento | 2.22 % 3.33 % 3.00 % 2.67 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V |
| Corriente nominal | 2.80/1.40 A 1.63 A 1.57 A 1.53 A |
| Corriente de arranque | 25.8/12.9 A 12.2 A 12.7 A 13.2 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 9.2x(Cód. M) 7.5x(Cód. K) 8.1x(Cód. K) 8.6x(Cód. L) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 |
| Corriente en vacío | 1.60/0.800 A 0.800 A 0.850 A 0.900 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico |
| Torque nominal | 2.98 ft.lb 3.62 ft.lb 3.61 ft.lb 3.60 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 290 % 229 % 260 % 280 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Torque máximo | 350 % 280 % 300 % 330 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 59s (frío) 33s (caliente) 52s (frío) 29s (caliente) 52s (frío) 29s (caliente) 52s (frío) 29s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.1554 sq.ft.lb 0.1554 sq.ft.lb 0.1554 sq.ft.lb 0.1554 sq.ft.lb |
| Categoria | A A A A |
| Clase de aislamiento | F F F F |
| Factor de servicio | 1.25 1.15 1.15 1.15 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 51.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 53.9 lb 53.9 lb 53.9 lb 53.9 lb |
| Brida | Sin Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 87.5 86.5 87.5 87.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.77 0.81 0.79 0.78 |
| Tipo de cojinete | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 1.6 A |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C2) |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 40 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | Somente com plug-in x DI; Somente com plug-in x DO; Somente com plug-in x AI; Somente com plug-in x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |