2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22Xec IE2 132 kW 8P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação

W22Xec IE2 132 kW 8P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 12381851

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento  Gotejamento 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140  Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 315L  315L  315L  315L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C 
Potência 132 kW (175 HP)  132 kW (175 HP)  132 kW (175 HP)  132 kW (175 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 740 rpm  740 rpm  740 rpm  890 rpm 
Escorregamento 1.33 %  1.33 %  1.33 %  1.11 % 
Tensão nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corrente nominal 265/153 A  257/149 A  254 A  224 A 
Corrente de partida 1643/946 A  1593/924 A  1575 A  1568 A 
Ip/In 6.2  6.2  6.2  7.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 96.0/55.3 A  108/62.6 A  115 A  99.0 A 
Material do ventilador Alumínio   Alumínio   Alumínio   Alumínio  
Conjugado nominal 1260 ft.lb  1260 ft.lb  1260 ft.lb  1050 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 170 %  200 %  220 %  229 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Conjugado máximo 190 %  220 %  240 %  240 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  WSeal  WSeal  WSeal 
Tempo de rotor bloqueado 41s (frio) 23s (quente)  41s (frio) 23s (quente)  41s (frio) 23s (quente)  41s (frio) 23s (quente) 
Momento de inércia (J) 221 sq.ft.lb  221 sq.ft.lb  221 sq.ft.lb  221 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  68.0 dB(A)  71.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 2981 lb  2981 lb  2981 lb  2981 lb 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 93.6  93.8  93.9  93.6 
Fator de potência (100% carga) 0.81  0.79  0.77  0.79 
Tipo de mancal 6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Mancal LNA 6316 C3  6316 C3  6316 C3  6316 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México