2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Close Coupled Pump NEMA Premium Efficiency 20 HP 2P 254JM 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted da comparação

Close Coupled Pump NEMA Premium Efficiency 20 HP 2P 254JM 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

Produto: 11080333

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Single  Single 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frame 254JM  254JM  254JM  254JM  254JM  254JM  254JM 
Output 20 HP (15 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 3520 rpm  2935 rpm  2940 rpm  2945 rpm  2900 rpm  2910 rpm  2920 rpm 
Slip 2.22 %  2.17 %  2.00 %  1.83 %  3.33 %  3.00 %  2.67 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 49.2/24.6 A  22.1 A  22.0 A  22.0 A  30.3 A  29.5 A  28.8 A 
L. R. Amperes 276/138 A  126 A  132 A  143 A  133 A  142 A  150 A 
Pump Seal Mechanical Seal  Mechanical Seal  Mechanical Seal  Mechanical Seal  Mechanical Seal  Mechanical Seal  Mechanical Seal 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 5.6x(Code F)  5.7x(Code F)  6.0x(Code G)  6.5x(Code H)  4.4x(Code D)  4.8x(Code E)  5.2x(Code F) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  12  12  12 
No load current 18.2/9.10 A  9.00 A  10.0 A  11.5 A  9.00 A  10.0 A  11.5 A 
Fan material Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan 
Rated torque 29.8 ft.lb  26.8 ft.lb  26.8 ft.lb  26.7 ft.lb  36.2 ft.lb  36.1 ft.lb  36.0 ft.lb 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 160 %  180 %  200 %  220 %  130 %  140 %  150 % 
NDE bearing Seal Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Breakdown torque 250 %  270 %  300 %  320 %  180 %  220 %  240 % 
DE bearing Seal Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Locked rotor time 21s (cold) 12s (hot)  16s (cold) 9s (hot)  14s (cold) 8s (hot)  14s (cold) 8s (hot)  16s (cold) 9s (hot)  14s (cold) 8s (hot)  14s (cold) 8s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.7328 sq.ft.lb  0.7328 sq.ft.lb  0.7328 sq.ft.lb  0.7328 sq.ft.lb  0.7328 sq.ft.lb  0.7328 sq.ft.lb  0.7328 sq.ft.lb 
Design B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23 
Enclosure IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 66.0 dB(A)  66.0 dB(A)  66.0 dB(A)  66.0 dB(A)  66.0 dB(A)  66.0 dB(A)  66.0 dB(A) 
Approx. weight³ 209 lb  209 lb  209 lb  209 lb  209 lb  209 lb  209 lb 
Flange C  C  C  C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 91.0  91.2  91.2  91.4  87.5  87.5  88.5 
Power factor (100% load) 0.84  0.83  0.79  0.76  0.86  0.84  0.82 
Bearing type 6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3 
NDE bearing 6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México